配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0020 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 2m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0020 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Konnektor 2 LC duplex
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet
    Multimode
    Overstøbt
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Ledningsstruktur 50 µm
  • Detaljer Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 16 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140280151
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600