Data
光纤 系统布线
33 26 231 0050 018
型号: 33 26 231 0050 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0050 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 5m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Steckverbinder 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Steckverbinder 2
LCdx MM
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
PushPull XS SFP 热塑性塑料
连接器2
LC duplex
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
用于不封底安装底座,短
版本
电缆长度
5 m
芯结构
50 µm
详细资料
按需提供其他电缆长度
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
224.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140280182
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found