配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0250 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 25m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0250 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Singlemode
    Omgespoten
    voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
  • Kabellengte 25 m
  • Kernstructuur 9 / 125 µm
  • Details Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 76 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140281059
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600