配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 1000 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 26 231 1000 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie PushPull XS SFP
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, cortas
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles 按需提供其他电缆长度
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139,4 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140281998
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600