配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0120 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 12m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0120 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie PushPull XS SFP
  • Element 电缆组装
  • Specificatie 两端预接
  • Connector 1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Connector 2 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Type kabel 光缆
  • Beschrijving van de kabel
    单模
    一体成型
    用于不封底安装底座,短
Versie
  • Kabellengte 12 m
  • Kernstructuur 9 / 125 µm
  • Details 按需提供其他电缆长度
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 139.4 g
  • Land van herkomst 拉脱维亚
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140281844
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600