HARTING PushPull
33 26 231 0140 015
型号: 33 26 231 0140 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0140 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 14m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
PushPull XS SFP
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Connector 2
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Singlemode
Omgespoten
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
Kabellengte
14 m
Kernstructuur
9 / 125 µm
Details
Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
139,4 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140281868
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found