登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
33 26 231 0350 015
型号: 33 26 231 0350 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0350 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 35m
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
Kabeltyp
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Złącze 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Złącze 2
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
PushPull XS SFP
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne
Złącze 2
PushPull XS SFP Tworzywo termoplastyczne
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb jednomodowy
Zalewane
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, krótkich
Wersja
Długość kabla
35 m
Konstrukcja rdzenia
9 / 125 µm
Szczegóły
Inne długości dostępne na życzenie
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
139,4 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140281912
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found