配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
3
型号: 09 35 220 0402
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 220 0402
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Konnektor
  • Specifikation
    AIDA-kompatibel
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Vinklet i bunden
  • Funktioner Velegnet til alle PoE-versioner
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Kodning RJ45
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Flertrådet
    0,12 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledertværsnit (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flertrådet
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledningens udvendige diameter 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,5 ... 9,5 mm
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer
    10-500 Hz, 0,35 mm/50 m/s², 2 timer/akse
    5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 50 g/30 ms, 3 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Overflade (kontakter)
    Au over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 变体 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 93,75 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224285
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较