Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
23
Hoods/Housings
2
Part Number: 09 35 002 2102
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Fêmea
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌1.75 A
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 35 002 2102
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
23
Hoods/Housings
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 母头
  • 规格
    垂直
    带插针弹片
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 包装内容 托盘
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
材料特性
  • 表面(插针)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 状态 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Ja
商业数据
  • 包装尺寸 300
  • 净重 6.333 g
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140053670
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare