登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 48 CON 28P8
型号: 09 48 CON 28P8
PP V4 2.0 RJI RJ45
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 一体成型
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 48 CON 28P8
PP V4 2.0 RJI RJ45
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
RJ45
Element
Kontaktdonssatser
Specification
Övergjuten
Version
Förbindningsmetod
Håltagningsförbindning (Piercing)
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
8
Låsningstyp
PushPull
Leveransomfattning
inkl. chassihus och RJ45-kontaktdon, skärmning och kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.08 ... 0.22 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 24/7
Ledare ytterdiameter
1 mm
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Åtdragningsmoment
1.3 ... 1.5 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Matningscykler
≥ 750
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4.5 ... 10 mm
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
GTIN
5713140880924
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408