登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
3
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
09 45 445 3912
型号: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING PushPull (V4)
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
Tip B
Konnektör 2
IP20 USB 2.0
Tip B
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Koruma
Ekranlı
Teknik özellikler
Nominal akım
1,5 A
Çalışma Gerilimi
30 V DC
Veri oranı
480 Mbit/s
Yalıtım direnci
> 1,6 x 10
6
Ω
Kontak direnci
≤ 30 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 35 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 15 N
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Kablo Çapı
4,9 mm
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV (kontak-kontak)
0,5 kV (kontak-toprak)
Empedans
90 Ω ±15 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Siyah
Malzeme (çoklu kalıplama)
Poliamid (PA)
Renk (çoklu kalıplama)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
87 g
Menşei ülkesi
Malezya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140163348
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity