登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 45 445 2912
型号: 09 45 445 2912
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2912
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING PushPull (V4)
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Connecteur 2
IP20 USB 3.0
Type A
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
1,5 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Blindage
Blindé
Données techniques
Intensité nominale
1,5 A
Tension nominale
30 V DC
Taux de transmission de données
5 Gbit/s
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 30 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Force d'insertion
≤ 35 N
Force d'arrachement
≥ 15 N
Cycles de connexion
≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
6,2 mm
Tension d’essai U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (contact-terre)
Impédance
90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté raccordement
Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Noir
Matériau (surmoulage)
Polyamide (PA)
Couleur (surmoulage)
Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
113 g
Pays d'origine
Malaisie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140262782
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity