配套产品
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
型号: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • 连接器2
    IP20 USB 3.0
    Type B
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压 ‌ 30 V DC
  • 数据速率 ‌ 5 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插入力 ≤ 35 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • 电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Black
  • 材料(包覆成型) Polyamide (PA)
  • 颜色(包覆成型) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Malaysia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262959
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600