配套产品
配套产品
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2594
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
設備端 / 面板饋通
2
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Тип A
  • Соединитель 2 IP20 USB-C
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 5 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Полиамид (ПА)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较