配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
电缆直径: 6 ... 9 mm
聚碳酸酯 (PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
型号: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 액세서리 유형 아웃렛
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 고정 벽면 장착방식
  • 패키지 내용
    보호용 캡이 포함된 2 포트 아웃렛 하우징
    케이블 관리
    케이블 글랜드
    라벨
    2x RJ45 케이블 잭 09 45 545 1562
    조립 설명서
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 솔리드
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 전선 외부 직경 ‌1.7 mm
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 6 ... 9 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리카보네이트 (PC)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 417.3 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较