电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 010
型号: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
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
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
连接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
连接器2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
标识
类别
System cabling
系列
Han
®
PushPull (V14)
标识
Power L
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Wiring 1:1
版本
电缆长度
1 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
接线方式
Spring clamp termination
屏蔽
Unshielded
针数
5
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
24 V
极限温度
-40 ... +70 °C unmoved
-40 ... +70 °C moved
-25 ... +70 °C moved, with forced guidance
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
最小弯曲半径
4x Cable diameter (singular bending)
5x Cable diameter (repeated bending)
兼容拖动链
Yes
抗震
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
抗冲击
30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Oil resistance
NEK 606 Mud resistance
IEC 60754
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140501904
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found