配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C uberørt
    -15 ... +70 °C flyttet
    -5 ... +70 °C slæbekæde
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    15 x kabeldiameter (gentagen bøjning med tvungen styring)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (sølvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较