登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
...
Han
®
Systemverkabelung
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0609 010
型号: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
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
Kabeltyp
Classic 110 5G 1,5qmm
Steckverbinder 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
Han
®
PushPull (V14)
Bezeichnung
Power L
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
预装一端
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Kabelbeschreibung
1:1布线
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 1.5 mm²
Anschlussart
弹片接线
Schirmung
无屏蔽
Kontaktanzahl
5
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
24 V
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C 未移动
-15 ... +70 °C 已移动
-5 ... +70 °C 拖链
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Minimaler Biegeradius
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
Schleppkettenfähig
有
Vibrationsbeständigkeit
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Schockbeständigkeit
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140501973
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found