Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Han
®
sistem kablosu
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0610 150
型号: 33 50 700 0610 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 150
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 15m
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
Type of cable
Classic 110 5G2,5
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Han
®
PushPull (V14)
Tanımlama
Power L
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Sürüm
Kablo uzunluğu
15 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 2,5 mm²
Sonlandırma yöntemi
Yaylı kelepçe sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
24 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C etkilenmemiş
-15 ... +70 °C taşındı
-5 ... +70 °C sürükleme zinciri
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
15x Kablo çapı (zorla yönlendirme ile tekrarlanan bükme)
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Titreşim direnci
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7001 (gümüş gri)
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140502697
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found