登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Han
®
-systemkabel
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0610 200
型号: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
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
Type of cable
Classic 110 5G2,5
Connector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Han
®
PushPull (V14)
Identifikation
Power L
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Ledningsføring 1:1
Version
Kabellængde
20 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5 x 2,5 mm²
Termineringsmetode
Terminering af fjederklemme
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
5
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
24 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C uberørt
-15 ... +70 °C flyttet
-5 ... +70 °C slæbekæde
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Mindste bøjningsradius
4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
15 x kabeldiameter (gentagen bøjning med tvungen styring)
Kompatibel med slæbekæde
Ja
Modstandsdygtighed over for vibrationer
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Modstandsdygtighed over for stød
30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7001 (sølvgrå)
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140502598
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found