配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polen
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 10
  • Kernstructuur 10x AWG 20
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140246157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较