配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 47 565 6095
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 565 6095
PPv14 RJ45 met PN Tp B 22/7 PVC out 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systémová kabeláž
  • Serie RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specificatie Předosazené na obou stranách
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Kov
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Kov
  • Type kabel Měděný kabel (kruhový)
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -45 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Neobsahuje
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Ano
  • REACH SVHC Stoffen Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP-nummer c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
  • California Proposition 65 stoffen Neobsahuje
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ano
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Rumunsko
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140251151
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较