配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0050 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0050 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    Effekt 4 poler
  • Konnektor 2
    HARTING PushPull (V4)
    Effekt 4 poler
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4G 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 1,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 48 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
    5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød
    25 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
    5 g/30 ms, 5 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246478
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较