Seria
HARTING PushPull
33 59 222 1100 002
型号: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Putere 4 pini
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Putere 4 pini
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
11 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4G 1,5 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
4
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1,5 mm²
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
48 V
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Rezistenţă la vibraţii
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
5,72 m/s² conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Rezistenţă la şoc
25 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
5 g / 30 ms, 5 şocuri / axă şi direcţie conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140246652
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found