Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 2.2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 2,2 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4 G 1,5 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 240 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta