配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1241
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Alev geciktirici
    UV direnci
  • Kabloya yazdırma HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 500 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 23/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
  • Kablo Çapı 8,7 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
  • İletken direnci @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sinyal çalışma süresi @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
  • Standartlar PROFINET
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 48.200 g
  • Net ağırlık ‌ 81 g/m
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444993
  • GTIN 5713140062306
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较