配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5185
Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 10 ... 12 mm
材料(电缆接头): 热塑性塑料 黑色
IP68
扳手规格: 19
注释
比较
型号: 09 00 000 5185
Plastic Normal Cable Seal PG 11 black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Cable gland
Технические характеристики
  • Размер под ключ 19
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер Pg 11
  • Ассортимент зажимов 10 ... 12 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный сальник) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 6.69 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140002098
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431