插针
气动
09 14 000 6410
型号: 09 14 000 6410
Pneum. contact metal ID 10mm, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6410
Pneum. contact metal ID 10mm, female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
插针类型
Pneumatic contact
插针端子介绍
Without shut-off Straight
版本
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管内径
10 mm
材料特性
材料(插针)
Brass
材料(密封件)
NBR
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
10
净重
32.5 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140189331
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®