配套产品
配套产品
Steckpartner
3
型号: 09 14 000 7453
Pneum. contact metal OD3mm female angled
Pneum. contact metal OD3mm female angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7453
Pneum. contact metal OD3mm female angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 插針
  • Kontaktart 氣動針
  • Kontaktbeschreibung 不帶止閥 彎式
  • Merkmale 無需關閉的 Han® 氣動插針適合在真空中使用。(極限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 約 90% 真空)
Ausführung
  • Geschlecht 母頭
  • Fertigungsverfahren 車削針
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Betriebsdruck ≤ 10 bar
  • Steckzyklen ≥ 10,000
  • Schlauchaußendurchmesser 3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte 黃銅
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 12.3 g
  • Ursprungsland 羅馬尼亞
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189171
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较