登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
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
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
7/8ʺ
61 88 780 2003 0
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe 7/8ʺ
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
7/8ʺ
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
3 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 1,5 mm²
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów mocy
4
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt PE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt PE
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
441 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140236868
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found