Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 88 780 0510 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 10m
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Fornecimento de energia
Entrada de potência CA
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 61 88 780 0510 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Eleman Enerji ikmali
  • Teknik özellikler AC güç girişi
  • Konnektör 1
    Han-Compact® Seyyar gövde
    Üstten girişli
    Han® Q 4/2 Dişi
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler TC-ER kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 3G 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Akım tipi AC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276024
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare