PULS FIEPOS 系统电缆
交流电源输入
61 88 780 0501 5
型号: 61 88 780 0501 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0501 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G2,5 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
供能
规格
交流电源输入
连接器1
Han-Compact
®
上壳
顶出线
Han
®
Q 4/2 母头
电缆类别
Kupferkabel (rund)
特点
TC-ER 电缆
版本
电缆长度
1,5 m
芯结构
3G 2,5 mm²
技术参数
电流类型
AC
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
schwarz
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
商业数据
包装尺寸
2
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140275997
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found