PULS FIEPOS 系统电缆
交流电源输入
61 88 780 0703 0
型号: 61 88 780 0703 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0703 0
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Элемент
Подача электропитания
Спецификация
Вход переменного тока
Соединитель 1
Han
®
Q 5/0 Розетка
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Характеристики
Кабель TC-ER
Версия
Длина кабеля
3 m
Структура ядра
4G 1,5 мм²
Технические характеристики
Тип тока
AC
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Черный
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140276208
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found