PULS FIEPOS 系统电缆
交流电源输入
61 88 780 1601 5
型号: 61 88 780 1601 5
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1601 5
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 S-kodowany
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1,5 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 2,5 mm²
Liczba kontaktów
2
Kontakt PE
Tak
Kodowanie
S-kodowany
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140240346
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found