Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
109
Part number: 09 57 411 0501 200
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Short version, Only for LC transceiver
PushPull
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 09 57 411 0501 200
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Cables de sistema
109
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria PushPull XS SFP
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Wersja krótka
    Tylko dla nadajnika-odbiornika LC
Wersja
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 6,3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140224070
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare