配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
12
插芯
18
型号: 09 45 545 0043
PushPull V4, compact housing w/o clip
PushPull V4, compact housing w/o clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
注释
比较
型号: 09 45 545 0043
PushPull V4, compact housing w/o clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
12
插蕊
18
产品详情
标识
  • 类别 Złącza
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 上壳/底座类型 Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • 上壳/底座介绍
    Compact
    Z zintegrowaną uszczelką
版本
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 抗震
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • 材料 (上壳/底座) Tworzywo termoplastyczne
  • 颜色(上売/底座) Czarny
  • 材料(密封件) TPE-V
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2,63 g
  • 原产国 Rumunia
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140224063
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较