配套产品
配套产品
型号: 61 04 202 2952 L030
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 3m
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2952 L030
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Подача электропитания
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон по-разному
  • Соединитель 1
    Han-Compact® Кабельный кожух
    Боковой ввод
    Han® Q 4/2 Вилка
  • Соединитель 2
    Han-Compact® Кабельный кожух
    Боковой ввод
    Han® Q 4/2 Розетка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра 4G 6 mm²
  • Контакт PE Да
  • Области применения Силовые кабели
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275812
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600