配套产品
配套产品
型号: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Element Energiaellátás
  • Specification Előszerelt az egyik oldalon
  • Connector 1
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Oldalsó bevezetés
    Han® Q 4/2 Anya
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact Igen
  • Field of application Tápkábelek
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275690
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600