配套产品
配套产品
型号: 61 04 201 2740 L060
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 61 04 201 2740 L060
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Entrada lateral
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 6 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275676
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600