矩形连接器
...
插针
电气
09 15 000 6290
型号: 09 15 000 6290
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6290
Han D-F-contact for Han Q7/0 PC adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
Han D
®
插针类型
PCB contact
版本
接线方式
Solder termination
公母类型
Female
制造过程
Turned contacts
技术参数
额定电流
≤ 7.5 A
接触电阻
≤ 3 mΩ
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.82 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140022225
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found