配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0102
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0102
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Patch cord
  • Serier HARTING RJ Industrial®
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specifikation Pre-assemblato su un solo lato
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Cavo in rame (tondo)
  • Beskrivelse af kablet Diritto
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Nero
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Si
  • California Proposition 65 stoffer Nichel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 129 g
  • Oprindelsesland Romania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140243378
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600