RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0123
型号: 09 45 771 0123
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0123
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
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
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING RJ Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Recto
Versión
Longitud de cable
1,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
115 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140063983
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found