配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0083
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
RJ Industrial Cable Assembly, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0083
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 直式
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 106.8 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242722
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600