RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0165
型号: 09 45 771 0165
RJ Industrial Cable Assembly, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0165
RJ Industrial Cable Assembly, 2m
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
電纜類別
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
連接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING RJ Industrial
®
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
HARTING RJ Industrial
®
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
直式
版本
電纜長度
2 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
綠色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
153 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140243743
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found