Seri
RJ45 Konnektör - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0106
型号: 09 45 771 0106
RJ Industrial Cable Assembly, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0106
RJ Industrial Cable Assembly, 5m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING RJ Industrial
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING RJ Industrial
®
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
直式
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
360 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140243415
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found