配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 48 689 6018 065
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.5m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 065
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    RJ45
    원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 타입 C
버전
  • 케이블 길이 6.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 420 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140883178
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较