登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
124
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
09 48 689 6018 080
型号: 09 48 689 6018 080
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 080
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
2. csatlakozó
M12 D-code male straight overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
C típus
Verzió
Kábelhossz
8 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
538 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140883161
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600