配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
12
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    원형 콘넥터 M12
    RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    HARTING RJ Industrial® 기가링크
    직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 90 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/7
  • 코딩 X-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140267015
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600