Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
modules Han-Modular®
modules de transmission de données
09 12 000 9958
型号: 09 12 000 9958
Han-Brid RJ45 Plug as spare part
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公头
插针: 8
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 12 000 9958
Han-Brid RJ45 Plug as spare part
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
RJ45
Elément
Connecteurs de données
Spécification
pour module Han
®
RJ45
Version
Genre
Mâle
Nombre de contacts
8
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
2,42 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140016392
eCl@ss
27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found