配套产品
配套产品
型号: 09 45 850 0002
RJI 10G/PN plug color-clip grey
RJI 10G/PN plug color-clip grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
颜色夹
用于 HARTING preLink® RJ45 连接器颜色编码
热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 45 850 0002
RJI 10G/PN plug color-clip grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия HARTING RJ Industrial®
  • Тип аксессуара Colour clip
  • Описание аксессуаров for colour coding the HARTING preLink® RJ45 connector
Версия
  • Подробные данные If required the colour clips can be equipped with an RFID-chip for automatic patch cable-ID recognition and storage.
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • Цвет (аксессуары) Grey
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.035 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 39269097
  • GTIN 5713140064775
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较